Alpha stainless
8470UFX125P30-13
Core attributes
Rakendused | Catering, Industrial Consumer, Machinery & Workshop Equipment, Professional Cleaning Carts |
---|---|
Toote nimi | Alpha stainless |
Toote tüüp | Swivel castor |
Standardne | EN12532 - Transport Equipment |
kandevõime 3 km/h juures | 200 KG |
kandevõime 4 km/h | 200 KG |
kandevõimestaatiline | 400 KG |
Temperatuurivahemik (minimaalne) | -20 °C |
Temperatuurivahemik (maksimaalne) | 80 °C |
üldkõrgus | 155 mm |
Kogulaius | 75 mm |
Üldine kaal | 0.98 KG |
Jõudlus
Rulli jõudlus | |
---|---|
Liikumismüra | |
Atraktiivsus | |
Korrosiooni takistus |
Korpus
Materjal | Stainless steel, heavy |
---|---|
kahvel kujundamine | Broad |
pöördsõlm | Two ball races |
Värv | Stainless steel, Stainless steel |
offset | 40 mm |
Pööratav raadius | 102.5 mm |
pöörlev ühendus | 205 mm |
kupli läbimõõt | 75 mm |
Ratas
Keha materjal | Polyamide |
---|---|
veerepinna materjal | Elastic tire, non-marking, vulcanized |
Laagr | Precision ball bearing, sealed |
ratas värv | Silver grey (RAL7001) |
veerepind | Soft tread |
ratta läbimõõt | 125 mm |
veerepinna laius | 40 mm |
ratas laius | 40 mm |
veerepind (A) | 63 Shore A |
Paigaldamine
Paigaldamise tüüp | Bolt hole |
---|---|
polt ava diameeter | 13 mm |