Agila
2478DIK050P41-55
Core attributes
Rakendused | Catering, Healthcare Furniture, Industrial Consumer, Medical Institutions, Professional Cleaning Carts, Professional Furniture |
---|---|
Toote nimi | Agila |
Toote tüüp | Fixed castor |
Standardne | EN12530 - Devices Castors |
kandevõime 3 km/h juures | 40 KG |
kandevõimestaatiline | 80 KG |
Temperatuurivahemik (minimaalne) | -20 °C |
Temperatuurivahemik (maksimaalne) | 85 °C |
üldkõrgus | 69 mm |
Kogulaius | 35 mm |
Üldine kaal | 0.16 KG |
Jõudlus
Rulli jõudlus | |
---|---|
Liikumismüra | |
Atraktiivsus | |
Korrosiooni takistus |
Korpus
Materjal | Steel sheet, medium |
---|---|
kahvel kujundamine | Broad |
Värv | Blue passivated |
kupli läbimõõt | 27 mm |
Ratas
Keha materjal | Sheet Steel |
---|---|
veerepinna materjal | Solid rubber, non-marking |
Laagr | Cone ball bearing |
ratas värv | Blue passivated |
veerepind | Soft tread |
ratta läbimõõt | 50 mm |
veerepinna laius | 19 mm |
ratas laius | 19 mm |
veerepind (A) | 80 Shore A |
Paigaldamine
Paigaldamise tüüp | Square plate |
---|---|
Plaadi pikkus | 55 mm |
Plaadi laius | 55 mm |
Plaadi augu pikkus (minimaalne) | 38.5 mm |
Plaadi augu pikkus (maksimaalne) | 44 mm |
Plaadi augu laius (minimaalne) | 38.5 mm |
Plaadi augu laius (maksimaalne) | 44 mm |
Plaadi augu läbimõõt | 6.3 mm |