Agila
2477UAP125P30-11
Core attributes
Rakendused | Catering, Healthcare Furniture, Industrial Consumer, Medical Institutions, Professional Cleaning Carts, Professional Furniture |
---|---|
Toote nimi | Agila |
Toote tüüp | Swivel castor with total lock |
Standardne | EN12530 - Devices Castors |
kandevõime 3 km/h juures | 100 KG |
kandevõimestaatiline | 200 KG |
Temperatuurivahemik (minimaalne) | -25 °C |
Temperatuurivahemik (maksimaalne) | 80 °C |
üldkõrgus | 160 mm |
Kogulaius | 60 mm |
Üldine kaal | 0.97 KG |
Jõudlus
Rulli jõudlus | |
---|---|
Liikumismüra | |
Atraktiivsus | |
Korrosiooni takistus |
Korpus
Materjal | Steel sheet, medium |
---|---|
kahvel kujundamine | Broad |
pöördsõlm | Two ball races |
Värv | Blue passivated |
offset | 41 mm |
Pööratav raadius | 131 mm |
pöörlev ühendus | 262 mm |
kupli läbimõõt | 60 mm |
Ratas
Keha materjal | Polyamide |
---|---|
veerepinna materjal | Polyurethane, injected |
Laagr | Precision ball bearing |
ratas värv | Silver grey (RAL7001) |
veerepind | Soft tread |
ratas läbimõõt | 125 mm |
veerepind ilaius | 32 mm |
ratas laius | 32 mm |
veerepind (A) | 92 Shore A |
veerepind (D) | 42 Shore D |
Paigaldamine
Paigaldamise tüüp | Bolt hole |
---|---|
polt ava diameeter | 11 mm |