Agila
2477PJO125R05-28 M8/19
Core attributes
Rakendused | Catering, Healthcare Furniture, Industrial Consumer, Medical Institutions, Professional Cleaning Carts, Professional Furniture |
---|---|
Toote nimi | Agila |
Toote tüüp | Swivel castor with total lock |
Standardne | EN12530 - Devices Castors |
kandevõime 3 km/h juures | 100 KG |
kandevõimestaatiline | 200 KG |
Temperatuurivahemik (minimaalne) | -20 °C |
Temperatuurivahemik (maksimaalne) | 60 °C |
üldkõrgus | 163 mm |
Kogulaius | 60 mm |
Üldine kaal | 1.08 KG |
Jõudlus
Rulli jõudlus | |
---|---|
Liikumismüra | |
Atraktiivsus | |
Korrosiooni takistus |
Korpus
Materjal | Steel sheet, medium |
---|---|
kahvel kujundamine | Broad |
pöördsõlm | Two ball races |
Värv | Blue passivated |
offset | 41 mm |
Pööratav raadius | 131 mm |
pöörlev ühendus | 262 mm |
kupli läbimõõt | 60 mm |
Ratas
Keha materjal | Polypropylene |
---|---|
veerepinna materjal | Thermoplastic rubber |
Laagr | Plain bearing |
ratas värv | Silver grey (RAL7001) |
veerepind | Soft tread |
ratta läbimõõt | 125 mm |
veerepinna laius | 32 mm |
ratas laius | 32 mm |
veerepind (A) | 87 Shore A |
Paigaldamine
Paigaldamise tüüp | Solid stem, round |
---|---|
polt läbimõõt | 28 mm |
polt pikkus | 45 mm |
polt keerme asend | 19 mm |
polt kinnitusaukude kogus | 2 |