Agila
2477PJO075P40
Jõudlus
Rulli jõudlus | |
---|---|
Liikumismüra | |
Atraktiivsus | |
Korrosiooni takistus |
Korpus
Materjal | Steel sheet, medium |
---|---|
kahvel kujundamine | Broad |
pöördsõlm | Two ball races |
Värv | Blue passivated |
offset | 24 mm |
Pööratav raadius | 80 mm |
pöörlev ühendus | 160 mm |
kupli läbimõõt | 43 mm |
Ratas
Keha materjal | Polypropylene |
---|---|
veerepinna materjal | Thermoplastic rubber |
Laagr | Plain bearing |
ratas värv | Silver grey (RAL7001) |
veerepind | Soft tread |
ratas läbimõõt | 75 mm |
veerepind ilaius | 25 mm |
ratas laius | 25 mm |
veerepind (A) | 87 Shore A |
Paigaldamine
Paigaldamise tüüp | Square plate |
---|---|
Plaadi pikkus | 60 mm |
Plaadi laius | 60 mm |
Plaadi augu pikkus (minimaalne) | 38 mm |
Plaadi augu pikkus (maksimaalne) | 48 mm |
Plaadi augu laius (minimaalne) | 38 mm |
Plaadi augu laius (maksimaalne) | 48 mm |
Plaadi augu läbimõõt | 6.3 mm |
Core attributes
Toote nimi | Agila |
---|---|
Toote tüüp | Swivel castor with total lock |
Standardne | EN12530 - Devices Castors |
kandevõime 3 km/h juures | 75 KG |
kandevõimestaatiline | 150 KG |
Temperatuurivahemik (minimaalne) | -20 °C |
Temperatuurivahemik (maksimaalne) | 60 °C |
üldkõrgus | 100 mm |
Kogulaius | 43 mm |
Üldine kaal | 0.3 KG |