Agila
2477DIK100R47-21,5-24
Core attributes
Rakendused | Catering, Healthcare Furniture, Industrial Consumer, Medical Institutions, Professional Cleaning Carts, Professional Furniture |
---|---|
Toote nimi | Agila |
Toote tüüp | Swivel castor with total lock |
Standardne | EN12530 - Devices Castors |
kandevõime 3 km/h juures | 80 KG |
kandevõimestaatiline | 160 KG |
Temperatuurivahemik (minimaalne) | -10 °C |
Temperatuurivahemik (maksimaalne) | 40 °C |
üldkõrgus | 138 mm |
Üldine kaal | 1.12 KG |
Jõudlus
Rulli jõudlus | |
---|---|
Liikumismüra | |
Atraktiivsus | |
Korrosiooni takistus |
Korpus
Materjal | Steel sheet, medium |
---|---|
kahvel kujundamine | Broad |
pöördsõlm | Two ball races |
offset | 43.5 mm |
Pööratav raadius | 131 mm |
pöörlev ühendus | 262 mm |
Ratas
Keha materjal | Sheet Steel |
---|---|
veerepinna materjal | Solid rubber, non-marking |
Laagr | Cone ball bearing |
veerepind | Soft tread |
ratta läbimõõt | 100 mm |
veerepinna laius | 32 mm |
veerepind (A) | 80 Shore A |
Paigaldamine
Paigaldamise tüüp | Synthetic expander, square |
---|---|
ekspander (minimaalne) | 21.5 mm |
ekspander (maksimaalne) | 24 mm |