Agila
2475DIK050B10-11x31
Jõudlus
Rulli jõudlus | |
---|---|
Liikumismüra | |
Atraktiivsus | |
Korrosiooni takistus |
Korpus
Materjal | Steel sheet, medium |
---|---|
kahvel kujundamine | Broad |
pöördsõlm | Two ball races |
offset | 24 mm |
Ratas
Keha materjal | Sheet Steel |
---|---|
veerepinna materjal | Solid rubber, non-marking |
Laagr | Cone ball bearing |
veerepind | Soft tread |
Läbimõõt | 50 mm |
ratas läbimõõt | 50 mm |
veerepind ilaius | 19 mm |
veerepind (A) | 80 Shore A |
Paigaldamine
Paigaldamise tüüp | Stem with grip ring, with collar |
---|---|
varras läbimõõt | 11 mm |
Core attributes
Rakendused | Catering |
---|---|
Toote nimi | Agila |
Toote tüüp | Swivel castor with wheel brake |
Standardne | EN12530 - Devices Castors |
kandevõime 3 km/h juures | 40 KG |
kandevõimestaatiline | 80 KG |
Temperatuurivahemik (minimaalne) | -20 °C |
Temperatuurivahemik (maksimaalne) | 85 °C |
üldkõrgus | 72 mm |
Üldine kaal | 0.26 KG |