Agila
2471UAP125P50
Core attributes
Rakendused | Catering, Healthcare Furniture, Industrial Consumer, Medical Institutions, Professional Cleaning Carts, Professional Furniture |
---|---|
Toote nimi | Agila |
Toote tüüp | Swivel castor with directional lock |
Standardne | EN12530 - Devices Castors |
kandevõime 3 km/h juures | 100 KG |
kandevõimestaatiline | 200 KG |
Temperatuurivahemik (minimaalne) | -25 °C |
Temperatuurivahemik (maksimaalne) | 80 °C |
üldkõrgus | 160 mm |
Kogulaius | 60 mm |
Üldine kaal | 1.03 KG |
Jõudlus
Rulli jõudlus | |
---|---|
Liikumismüra | |
Atraktiivsus | |
Korrosiooni takistus |
Korpus
Materjal | Steel sheet, medium |
---|---|
kahvel kujundamine | Broad |
pöördsõlm | Two ball races |
Värv | Blue passivated |
offset | 41 mm |
Pööratav raadius | 131 mm |
pöörlev ühendus | 262 mm |
kupli läbimõõt | 60 mm |
Ratas
Keha materjal | Polyamide |
---|---|
veerepinna materjal | Polyurethane, injected |
Laagr | Precision ball bearing |
ratas värv | Silver grey (RAL7001) |
veerepind | Soft tread |
ratta läbimõõt | 125 mm |
veerepinna laius | 32 mm |
ratas laius | 32 mm |
veerepind (A) | 92 Shore A |
veerepind (D) | 42 Shore D |
Paigaldamine
Paigaldamise tüüp | Rectangular plate |
---|---|
Plaadi pikkus | 77 mm |
Plaadi laius | 67 mm |
Plaadi augu pikkus (minimaalne) | 46.5 mm |
Plaadi augu pikkus (maksimaalne) | 51.5 mm |
Plaadi augu laius (minimaalne) | 56 mm |
Plaadi augu laius (maksimaalne) | 61.5 mm |
Plaadi augu läbimõõt | 8.5 mm |