Agila
2470DIK100R05-28
Core attributes
Rakendused | Catering, Healthcare Furniture, Industrial Consumer, Medical Institutions, Professional Cleaning Carts, Professional Furniture |
---|---|
Toote nimi | Agila |
Toote tüüp | Swivel castor |
Standardne | EN12530 - Devices Castors |
kandevõime 3 km/h juures | 80 KG |
kandevõimestaatiline | 160 KG |
Temperatuurivahemik (minimaalne) | -20 °C |
Temperatuurivahemik (maksimaalne) | 85 °C |
üldkõrgus | 138 mm |
Üldine kaal | 1.11 KG |
Jõudlus
Rulli jõudlus | |
---|---|
Liikumismüra | |
Atraktiivsus | |
Korrosiooni takistus |
Korpus
Materjal | Steel sheet, medium |
---|---|
kahvel kujundamine | Broad |
pöördsõlm | Two ball races |
offset | 38 mm |
Pööratav raadius | 88 mm |
pöörlev ühendus | 176 mm |
Ratas
Keha materjal | Sheet Steel |
---|---|
veerepinna materjal | Solid rubber, non-marking |
Laagr | Cone ball bearing |
veerepind | Soft tread |
ratas läbimõõt | 100 mm |
veerepind ilaius | 32 mm |
veerepind (A) | 80 Shore A |
Paigaldamine
Paigaldamise tüüp | Solid stem, round |
---|---|
polt läbimõõt | 28 mm |
polt pikkus | 45 mm |