Agila twin
2976PJH075P54
Jõudlus
Rulli jõudlus | |
---|---|
Liikumismüra | |
Atraktiivsus | |
Korrosiooni takistus |
Korpus
Materjal | Steel sheet, medium |
---|---|
kahvel kujundamine | Twin wheel housing |
pöördsõlm | Two ball races |
Värv | Yellow passivated, Yellow passivated |
offset | 28 mm |
Pööratav raadius | 65.5 mm |
pöörlev ühendus | 131 mm |
kupli läbimõõt | 65 mm |
Ratas
Keha materjal | Polypropylene |
---|---|
veerepinna materjal | Thermoplastic rubber |
Laagr | Plain bearing |
ratas värv | Slate grey (RAL7015) |
veerepind | Soft tread |
ratas läbimõõt | 75 mm |
veerepind ilaius | 25 mm |
ratas laius | 25 mm |
veerepind (A) | 87 Shore A |
Paigaldamine
Paigaldamise tüüp | Rectangular plate with brake elements |
---|---|
Plaadi pikkus | 70 mm |
Plaadi laius | 55 mm |
Plaadi augu pikkus (minimaalne) | 51 mm |
Plaadi augu pikkus (maksimaalne) | 41 mm |
Plaadi augu laius (minimaalne) | 51 mm |
Plaadi augu laius (maksimaalne) | 57 mm |
Plaadi augu läbimõõt | 5.5 mm |
Core attributes
Toote nimi | Agila twin |
---|---|
Toote tüüp | Swivel castor with central, total lock |
Standardne | EN12530 - Devices Castors |
kandevõime 3 km/h juures | 100 KG |
kandevõimestaatiline | 200 KG |
Temperatuurivahemik (minimaalne) | -20 °C |
Temperatuurivahemik (maksimaalne) | 60 °C |
üldkõrgus | 103 mm |
Kogulaius | 71 mm |
Üldine kaal | 0.58 KG |