Agila twin
2975UOO050P40
Core attributes
Rakendused | Industrial Consumer, Professional Cleaning Carts, Professional Furniture |
---|---|
Toote nimi | Agila twin |
Toote tüüp | Swivel castor with wheel brake |
Standardne | EN12530 - Devices Castors |
kandevõime 3 km/h juures | 70 KG |
kandevõimestaatiline | 140 KG |
Temperatuurivahemik (minimaalne) | -25 °C |
Temperatuurivahemik (maksimaalne) | 80 °C |
üldkõrgus | 69 mm |
Kogulaius | 57 mm |
Üldine kaal | 0.27 KG |
Jõudlus
Rulli jõudlus | |
---|---|
Liikumismüra | |
Atraktiivsus | |
Korrosiooni takistus |
Korpus
Materjal | Steel sheet, medium |
---|---|
kahvel kujundamine | Twin wheel housing |
pöördsõlm | Two ball races |
Värv | Blue passivated |
offset | 25 mm |
Pööratav raadius | 77 mm |
pöörlev ühendus | 155 mm |
kupli läbimõõt | 53 mm |
Ratas
Keha materjal | Polyamide |
---|---|
veerepinna materjal | Identical with wheel body |
Laagr | Plain bearing |
ratas värv | Slate grey (RAL7015) |
veerepind | Hard tread |
ratta läbimõõt | 50 mm |
veerepinna laius | 20 mm |
ratas laius | 20 mm |
veerepind (D) | 75 Shore D |
Paigaldamine
Paigaldamise tüüp | Square plate |
---|---|
Plaadi pikkus | 60 mm |
Plaadi laius | 60 mm |
Plaadi augu pikkus (minimaalne) | 38 mm |
Plaadi augu pikkus (maksimaalne) | 48 mm |
Plaadi augu laius (minimaalne) | 38 mm |
Plaadi augu laius (maksimaalne) | 48 mm |
Plaadi augu läbimõõt | 6.3 mm |