Agila twin
2975DIK050P40
Jõudlus
Rulli jõudlus | |
---|---|
Liikumismüra | |
Atraktiivsus | |
Korrosiooni takistus |
Korpus
Materjal | Steel sheet, medium |
---|---|
kahvel kujundamine | Twin wheel housing |
pöördsõlm | Two ball races |
Värv | Blue passivated |
offset | 25 mm |
Pööratav raadius | 77 mm |
pöörlev ühendus | 155 mm |
kupli läbimõõt | 53 mm |
Ratas
Keha materjal | Sheet Steel |
---|---|
veerepinna materjal | Solid rubber, non-marking |
Laagr | Cone ball bearing |
ratas värv | Blue passivated |
veerepind | Soft tread |
ratas läbimõõt | 50 mm |
veerepind ilaius | 19 mm |
ratas laius | 19 mm |
veerepind (A) | 80 Shore A |
Paigaldamine
Paigaldamise tüüp | Square plate |
---|---|
Plaadi pikkus | 60 mm |
Plaadi laius | 60 mm |
Plaadi augu pikkus (minimaalne) | 38 mm |
Plaadi augu pikkus (maksimaalne) | 48 mm |
Plaadi augu laius (minimaalne) | 38 mm |
Plaadi augu laius (maksimaalne) | 48 mm |
Plaadi augu läbimõõt | 6.3 mm |
Core attributes
Toote nimi | Agila twin |
---|---|
Toote tüüp | Swivel castor with wheel brake |
Standardne | EN12530 - Devices Castors |
kandevõime 3 km/h juures | 60 KG |
kandevõimestaatiline | 120 KG |
Temperatuurivahemik (minimaalne) | -20 °C |
Temperatuurivahemik (maksimaalne) | 85 °C |
üldkõrgus | 69 mm |
Kogulaius | 57 mm |
Üldine kaal | 0.4 KG |