Agila twin
2970UAK050P30-11
Core attributes
Rakendused | Industrial Consumer, Professional Cleaning Carts, Professional Furniture |
---|---|
Toote nimi | Agila twin |
Toote tüüp | Swivel castor |
Standardne | EN12530 - Devices Castors |
kandevõime 3 km/h juures | 70 KG |
kandevõimestaatiline | 140 KG |
Temperatuurivahemik (minimaalne) | -25 °C |
Temperatuurivahemik (maksimaalne) | 80 °C |
üldkõrgus | 69 mm |
Kogulaius | 53 mm |
Üldine kaal | 0.27 KG |
Jõudlus
Rulli jõudlus | |
---|---|
Liikumismüra | |
Atraktiivsus | |
Korrosiooni takistus |
Korpus
Materjal | Steel sheet, medium |
---|---|
kahvel kujundamine | Twin wheel housing |
pöördsõlm | Two ball races |
Värv | Blue passivated |
offset | 25 mm |
Pööratav raadius | 53 mm |
pöörlev ühendus | 106 mm |
kupli läbimõõt | 53 mm |
Ratas
Keha materjal | Polyamide |
---|---|
veerepinna materjal | Polyurethane, injected |
Laagr | Cone ball bearing |
ratas värv | Slate grey (RAL7015) |
veerepind | Soft tread |
ratta läbimõõt | 50 mm |
veerepinna laius | 20 mm |
ratas laius | 20 mm |
veerepind (A) | 92 Shore A |
veerepind (D) | 42 Shore D |
Paigaldamine
Paigaldamise tüüp | Bolt hole |
---|---|
polt ava diameeter | 11 mm |