Agila light
1475PAO050P40
Allalaadimised
CAD teenus
There are currently no files available for this product
Jõudlus
Atraktiivsus | Abrasion resistance very good |
---|---|
Korrosiooni takistus | Corrosion resistance well |
Liikumismüra | Moving noise well |
Rulli jõudlus | Operating behavior well |
Rulli jõudlus | |
---|---|
Liikumismüra | |
Atriteerimine | |
Korrosioonikindlus |
Korpus
Laius | 44 mm |
---|---|
Materjal | Steel sheet, light |
Pööratav raadius | 64 mm |
Värv | Blue passivated |
kahvel kujundamine | Broad |
kupli läbimõõt | 41 mm |
offset | 25 mm |
pöördsõlm | Two ball races |
pöörlev ühendus | 128 mm |
Ratas
Keha materjal | Polypropylene |
---|---|
Laagr | Plain bearing |
Läbimõõt | 50 mm |
ratas laius | 19 mm |
ratas läbimõõt | 50 mm |
veerepind | Soft tread |
veerepind (A) | 91 Shore A |
veerepind (D) | 40 Shore D |
veerepind ilaius | 19 mm |
veerepinna materjal | Polyurethane, injected |
Paigaldamine
Paigaldamise tüüp | Square plate |
---|---|
Plaadi augu laius (maksimaalne) | 48 mm |
Plaadi augu laius (minimaalne) | 38 mm |
Plaadi augu läbimõõt | 6.3 mm |
Plaadi augu pikkus (maksimaalne) | 48 mm |
Plaadi augu pikkus (minimaalne) | 38 mm |
Plaadi laius | 60 mm |
Plaadi pikkus | 60 mm |
Core attributes
Kogulaius | 44 mm |
---|---|
Standardne | EN12530 - Devices Castors |
Toote nimi | Agila light |
Toote tüüp | Swivel castor with wheel brake |
kandevõime 3 km/h juures | 40 KG |
kandevõimestaatiline | 80 KG |
Üldine kaal | 0.21 KG |
üldkõrgus | 70 mm |