Agila light
1470POO075P40
Allalaadimised
CAD teenus
There are currently no files available for this product
Jõudlus
Rulli jõudlus | Operating behavior well |
---|---|
Liikumismüra | Moving noise well |
Atraktiivsus | Abrasion resistance very good |
Korrosiooni takistus | Corrosion resistance well |
Rulli jõudlus | |
---|---|
Liikumismüra | |
Atriteerimine | |
Korrosioonikindlus |
Korpus
Materjal | Steel sheet, light |
---|---|
kahvel kujundamine | Broad |
pöördsõlm | Two ball races |
Värv | Blue passivated |
offset | 25 mm |
Pööratav raadius | 62.5 mm |
pöörlev ühendus | 125 mm |
kupli läbimõõt | 41 mm |
Ratas
Keha materjal | Polypropylene |
---|---|
veerepinna materjal | Identical with wheel body |
Laagr | Plain bearing |
ratas värv | Graphite black (RAL9011) |
veerepind | Hard tread |
Läbimõõt | 75 mm |
ratas läbimõõt | 75 mm |
veerepind ilaius | 25 mm |
ratas laius | 25 mm |
veerepind (D) | 65 Shore D |
Paigaldamine
Paigaldamise tüüp | Square plate |
---|---|
Plaadi pikkus | 60 mm |
Plaadi laius | 60 mm |
Plaadi augu pikkus (minimaalne) | 38 mm |
Plaadi augu pikkus (maksimaalne) | 48 mm |
Plaadi augu laius (minimaalne) | 38 mm |
Plaadi augu laius (maksimaalne) | 48 mm |
Plaadi augu läbimõõt | 6.3 mm |
Core attributes
Rakendused | Professional Furniture |
---|---|
Toote nimi | Agila light |
Toote tüüp | Swivel castor |
Standardne | EN12530 - Devices Castors |
kandevõime 3 km/h juures | 50 KG |
kandevõimestaatiline | 80 KG |
Temperatuurivahemik (minimaalne) | -20 °C |
Temperatuurivahemik (maksimaalne) | 60 °C |
üldkõrgus | 100 mm |
Kogulaius | 44 mm |
Laius | 44 mm |
Üldine kaal | 0.25 KG |