Agila light
1470PAO100P50
Jõudlus
Rulli jõudlus | |
---|---|
Liikumismüra | |
Atraktiivsus | |
Korrosiooni takistus |
Korpus
Materjal | Steel sheet, light |
---|---|
kahvel kujundamine | Broad |
pöördsõlm | Two ball races |
Värv | Blue passivated |
offset | 28 mm |
Pööratav raadius | 78 mm |
pöörlev ühendus | 156 mm |
kupli läbimõõt | 41 mm |
Ratas
Keha materjal | Polypropylene |
---|---|
veerepinna materjal | Polyurethane, injected |
Laagr | Plain bearing |
ratas värv | Silver grey (RAL7001) |
veerepind | Soft tread |
ratas läbimõõt | 100 mm |
veerepind ilaius | 25 mm |
ratas laius | 25 mm |
veerepind (A) | 91 Shore A |
veerepind (D) | 40 Shore D |
Paigaldamine
Paigaldamise tüüp | Rectangular plate |
---|---|
Plaadi pikkus | 77 mm |
Plaadi laius | 67 mm |
Plaadi augu pikkus (minimaalne) | 46.5 mm |
Plaadi augu pikkus (maksimaalne) | 51.5 mm |
Plaadi augu laius (minimaalne) | 56 mm |
Plaadi augu laius (maksimaalne) | 61.5 mm |
Plaadi augu läbimõõt | 8.5 mm |
Core attributes
Toote nimi | Agila light |
---|---|
Toote tüüp | Swivel castor |
Standardne | EN12530 - Devices Castors |
kandevõime 3 km/h juures | 70 KG |
kandevõimestaatiline | 140 KG |
Temperatuurivahemik (minimaalne) | -20 °C |
Temperatuurivahemik (maksimaalne) | 60 °C |
üldkõrgus | 125 mm |
Kogulaius | 44 mm |
Üldine kaal | 0.31 KG |