Agila light
1470PAO050P30-11
Allalaadimised
CAD teenus
There are currently no files available for this product
Jõudlus
Rulli jõudlus | Operating behavior well |
---|---|
Liikumismüra | Moving noise well |
Atraktiivsus | Abrasion resistance very good |
Korrosiooni takistus | Corrosion resistance well |
Rulli jõudlus | |
---|---|
Liikumismüra | |
Atriteerimine | |
Korrosioonikindlus |
Korpus
Materjal | Steel sheet, light |
---|---|
kahvel kujundamine | Broad |
pöördsõlm | Two ball races |
Värv | Blue passivated |
offset | 25 mm |
Pööratav raadius | 50 mm |
pöörlev ühendus | 100 mm |
kupli läbimõõt | 41 mm |
Ratas
Keha materjal | Polypropylene |
---|---|
veerepinna materjal | Polyurethane, injected |
Laagr | Plain bearing |
ratas värv | Silver grey (RAL7001) |
veerepind | Soft tread |
Läbimõõt | 50 mm |
ratas läbimõõt | 50 mm |
veerepind ilaius | 19 mm |
ratas laius | 19 mm |
veerepind (A) | 91 Shore A |
veerepind (D) | 40 Shore D |
Paigaldamine
Paigaldamise tüüp | Bolt hole |
---|---|
polt ava diameeter | 11 mm |
Core attributes
Rakendused | Professional Furniture |
---|---|
Toote nimi | Agila light |
Toote tüüp | Swivel castor |
Standardne | EN12530 - Devices Castors |
kandevõime 3 km/h juures | 40 KG |
kandevõimestaatiline | 80 KG |
Temperatuurivahemik (minimaalne) | -20 °C |
Temperatuurivahemik (maksimaalne) | 60 °C |
üldkõrgus | 70 mm |
Kogulaius | 44 mm |
Laius | 44 mm |
Üldine kaal | 0.16 KG |