Accessory
S73-10x78 / 10
Jõudlus
Korrosiooni takistus | Corrosion resistance well |
---|
Korrosioonikindlus |
---|
Paigaldamine
Paigaldamise tüüp | Threaded stem with round neck, top, riveted |
---|---|
varras pikkus | 78 mm |
Core attributes
Toote nimi | Accessory |
---|---|
Toote tüüp | Accessory |
kandevõime 3 km/h juures | 80 KG |
kandevõimestaatiline | 160 KG |
Üldine kaal | 0.05 KG |
üldkõrgus | 9 mm |