Accessory
S70-10x25 / 10
Jõudlus
Korrosiooni takistus | Corrosion resistance well |
---|
Korrosioonikindlus |
---|
Paigaldamine
Paigaldamise tüüp | Threaded stem with hexagon neck, top |
---|---|
varras pikkus | 25 mm |
Core attributes
Toote nimi | Accessory |
---|---|
Toote tüüp | Accessory |
kandevõime 3 km/h juures | 80 KG |
kandevõimestaatiline | 160 KG |
Üldine kaal | 0.03 KG |
üldkõrgus | 6 mm |