Accessory
S10-7x25 / 8
Jõudlus
Korrosiooni takistus | Corrosion resistance well |
---|
Korrosioonikindlus |
---|
Korpus
Keerme läbimõõt | 25 mm |
---|
Paigaldamine
Paigaldamise tüüp | Threaded stem, for profiles according to DIN 1998 |
---|---|
varras pikkus | 51 mm |
Core attributes
Toote nimi | Accessory |
---|---|
Toote tüüp | Accessory |
kandevõime 3 km/h juures | 40 KG |
kandevõimestaatiline | 80 KG |
Üldine kaal | 0.02 KG |
üldkõrgus | 8 mm |