Accessory
R10-8x20 / 8
Allalaadimised
CAD teenus
There are currently no files available for this product
Jõudlus
Korrosiooni takistus | Corrosion resistance well |
---|
Korrosioonikindlus |
---|
Korpus
Kollaarne läbimõõt | 13 mm |
---|
Paigaldamine
Paigaldamise tüüp | Threaded stem |
---|---|
varras läbimõõt | 8 mm |
Core attributes
Toote nimi | Accessory |
---|---|
Toote tüüp | Accessory |
kandevõime 3 km/h juures | 40 KG |
kandevõimestaatiline | 80 KG |
Üldine kaal | 0.02 KG |
üldkõrgus | 3.5 mm |