Accessory
P41-42x42 / 10
Jõudlus
Korrosiooni takistus | Corrosion resistance well |
---|
Korrosioonikindlus |
---|
Paigaldamine
Paigaldamise tüüp | Square plate |
---|---|
Plaadi augu laius (maksimaalne) | 32 mm |
Plaadi augu läbimõõt | 5 mm |
Plaadi augu pikkus (maksimaalne) | 32 mm |
Plaadi laius | 42 mm |
Plaadi pikkus | 42 mm |
Core attributes
Toote nimi | Accessory |
---|---|
Toote tüüp | Accessory |
kandevõime 3 km/h juures | 60 KG |
kandevõimestaatiline | 120 KG |
Üldine kaal | 0.06 KG |