Accessory
P41-30x30 / 8
Jõudlus
Korrosiooni takistus | Corrosion resistance well |
---|
Korrosioonikindlus |
---|
Paigaldamine
Paigaldamise tüüp | Square plate |
---|---|
Plaadi augu laius (maksimaalne) | 20 mm |
Plaadi augu läbimõõt | 4.4 mm |
Plaadi augu pikkus (maksimaalne) | 20 mm |
Plaadi laius | 30 mm |
Plaadi pikkus | 30 mm |
Core attributes
Toote nimi | Accessory |
---|---|
Toote tüüp | Accessory |
kandevõime 3 km/h juures | 40 KG |
kandevõimestaatiline | 80 KG |
Üldine kaal | 0.03 KG |
üldkõrgus | 10 mm |