Accessory
P11-40x25 / 8
Jõudlus
Korrosiooni takistus | Corrosion resistance well |
---|
Korrosioonikindlus |
---|
Paigaldamine
Paigaldamise tüüp | Stem with L-shaped plate |
---|---|
Plaadi augu laius (maksimaalne) | 32 mm |
Plaadi augu läbimõõt | 4 mm |
Plaadi augu pikkus (maksimaalne) | 32 mm |
Plaadi laius | 25 mm |
Plaadi pikkus | 40 mm |
Core attributes
Toote nimi | Accessory |
---|---|
Toote tüüp | Accessory |
kandevõime 3 km/h juures | 40 KG |
kandevõimestaatiline | 80 KG |
üldkõrgus | 8 mm |