Accessory
B20-7x36 / 8
Jõudlus
Korrosiooni takistus | Corrosion resistance well |
---|
Korrosioonikindlus |
---|
Paigaldamine
Paigaldamise tüüp | Stem without grip ring, with collar |
---|---|
varras läbimõõt | 7 mm |
Core attributes
Toote nimi | Accessory |
---|---|
Toote tüüp | Accessory |
kandevõime 3 km/h juures | 30 KG |
kandevõimestaatiline | 60 KG |
Üldine kaal | 0.02 KG |
üldkõrgus | 4 mm |