Accessory
B10-11x20 / 10
Jõudlus
Korrosiooni takistus | Corrosion resistance well |
---|
Korrosioonikindlus |
---|
Paigaldamine
Paigaldamise tüüp | Stem with grip ring, with collar |
---|---|
varras läbimõõt | 11 mm |
Core attributes
Toote nimi | Accessory |
---|---|
Toote tüüp | Accessory |
kandevõime 3 km/h juures | 60 KG |
kandevõimestaatiline | 120 KG |
Üldine kaal | 0.04 KG |
üldkõrgus | 4.5 mm |