3377POR125P62 RAL9011
3377POR125P62 RAL9011
Jõudlus
Atraktiivsus | Abrasion resistance excellent |
---|---|
Korrosiooni takistus | Corrosion resistance well |
Liikumismüra | Moving noise well |
Rulli jõudlus | Operating behavior well |
Rulli jõudlus | |
---|---|
Liikumismüra | |
Atriteerimine | |
Korrosioonikindlus |
Korpus
Materjal | Steel sheet, heavy |
---|---|
Pööratav raadius | 116.5 mm |
kahvel kujundamine | Slim |
offset | 40 mm |
pöördsõlm | Two ball races |
pöörlev ühendus | 233 mm |
Ratas
Keha materjal | Polypropylene |
---|---|
Laagr | Roller bearing |
Läbimõõt | 125 mm |
ratas läbimõõt | 125 mm |
ratas nimi 0 (ERP) | Basetech |
veerepind | Hard tread |
veerepind (D) | 65 Shore D |
veerepind ilaius | 40 mm |
veerepinna materjal | Identical with wheel body |
Paigaldamine
Paigaldamise tüüp | Rectangular plate |
---|---|
Plaadi augu laius (maksimaalne) | 60 mm |
Plaadi augu läbimõõt | 9 mm |
Plaadi augu pikkus (maksimaalne) | 80 mm |
Plaadi augu pikkus (minimaalne) | 77 mm |
Plaadi laius | 85 mm |
Plaadi pikkus | 105 mm |
Core attributes
Standardne | EN12532 - Transport Equipment |
---|---|
Temperatuurivahemik (maksimaalne) | 60°C |
Temperatuurivahemik (minimaalne) | -20°C |
Toote nimi | Alpha smart |
Toote tüüp | Swivel castor with total lock |
kandevõime 3 km/h juures | 125 KG |
kandevõimestaatiline | 200 KG |
Üldine kaal | 1.04 KG |
üldkõrgus | 155 mm |