1677PJO100P50
1677PJO100P50
Jõudlus
Atraktiivsus | Abrasion resistance well |
---|---|
Korrosiooni takistus | Corrosion resistance well |
Liikumismüra | Moving noise well |
Rulli jõudlus | Operating behavior well |
Rulli jõudlus | |
---|---|
Liikumismüra | |
Atriteerimine | |
Korrosioonikindlus |
Korpus
Materjal | Steel sheet, light |
---|---|
Pööratav raadius | 116.5 mm |
kahvel kujundamine | Broad, reinforced |
offset | 38 mm |
pöördsõlm | Two ball races |
pöörlev ühendus | 233 mm |
Ratas
Keha materjal | Polypropylene |
---|---|
Laagr | Plain bearing |
Läbimõõt | 100 mm |
ratas läbimõõt | 100 mm |
ratas nimi 0 (ERP) | Supratech |
veerepind | Hard tread |
veerepind (A) | 88 Shore A |
veerepind ilaius | 32 mm |
veerepinna materjal | Thermoplastic rubber |
Paigaldamine
Paigaldamise tüüp | Rectangular plate |
---|---|
Plaadi augu laius (maksimaalne) | 51.5 mm |
Plaadi augu laius (minimaalne) | 46.5 mm |
Plaadi augu läbimõõt | 8.5 mm |
Plaadi augu pikkus (maksimaalne) | 61.5 mm |
Plaadi augu pikkus (minimaalne) | 56 mm |
Plaadi laius | 67 mm |
Plaadi pikkus | 77 mm |
Core attributes
Standardne | EN12530 - Devices Castors |
---|---|
Temperatuurivahemik (maksimaalne) | 60°C |
Temperatuurivahemik (minimaalne) | -20°C |
Toote nimi | Agila smart |
Toote tüüp | Swivel castor with total lock |
kandevõime 3 km/h juures | 80 KG |
kandevõimestaatiline | 160 KG |
Üldine kaal | 0.61 KG |
üldkõrgus | 135 mm |