5071PJH100P30-12
5071PJH100P30-12
Descargas
Servicio CAD
Puede descargar datos de construcción para este producto en un formato diferente
Inicie sesión para ver los archivos CAD
Rendimiento
Deserción | Abrasion resistance very good |
---|---|
Rendimiento del rodillo | Operating behavior well |
Resistencia a la corrosión | Corrosion resistance well |
Ruido de movimiento | Moving noise well |
Rendimiento del rodillo | |
---|---|
Ruido de movimiento | |
Atribución | |
Resistencia a la corrosión |
Soporte
Ancho | 66 mm |
---|---|
Diámetro del domo | 59 mm |
La forma de la horquilla | Closed |
Material | Polyamide |
Radio giratorio | 128 mm |
desplazamiento | 40 mm |
interferencia de giro | 256 mm |
rodamiento giratorio | Two ball races |
Aro
Ancho de banda de rodadura | 30 mm |
---|---|
Cojinete | Plain bearing |
Diámetro | 100 mm |
Diámetro del aro | 100 mm |
Dureza de la banda de rodadura (A) | 87 Shore A |
Material del cuerpo | Polypropylene |
Nombre de aro 0 (ERP) | Supratech |
banda de rodadura | Soft tread |
material de la banda de rodadura | Thermoplastic rubber |
Ajuste
El diámetro del agujero del perno | 12 mm |
---|---|
Tipo de ajuste | Bolt hole |
Atribucions bàsiques
Ancho total | 66 mm |
---|---|
Estándar | EN12530 - Devices Castors |
La capacidad de carga a 3 km/h | 100 KG |
La capacidad de carga es estática | 200 KG |
Nombre del producto | Galea |
Peso total | 0.46 KG |
Rango de temperatura (máximo) | 60°C |
Rango de temperatura (mínimo) | -20°C |
Tipo de producto | Swivel castor with directional lock |
altura total | 139 mm |