ITP200x50-Ø20 flat
ITP200x50-Ø20 flat
Descargas
Servicio CAD
Puede descargar datos de construcción para este producto en un formato diferente
Inicie sesión para ver los archivos CAD
Rendimiento
Deserción | Abrasion resistance very good |
---|---|
Rendimiento del rodillo | Operating behavior very good, Operating behavior well |
Resistencia a la corrosión | Corrosion resistance well |
Ruido de movimiento | Moving noise well |
Rendimiento del rodillo | |
---|---|
Ruido de movimiento | |
Atribución | |
Resistencia a la corrosión |
Aro
Ancho de banda de rodadura | 50 mm |
---|---|
Anchura del aro | 50 mm |
Cojinete | Precision ball bearing |
Color del aro | Honey yellow (RAL1005) |
Diámetro | 200 mm |
Diámetro del aro | 200 mm |
Dureza de la banda de rodadura (A) | 92 Shore A |
Dureza de la banda de rodadura (D) | 42 Shore D |
El diámetro del agujero del eje | 20 mm |
Longitud del cubo | 60 mm |
Material del cuerpo | Aluminium |
Nombre de aro 0 (ERP) | Novatech |
banda de rodadura | Soft tread |
material de la banda de rodadura | Polyurethane, casted |
Atribucions bàsiques
Estándar | EN12532 - Transport Equipment |
---|---|
La capacidad de carga a 3 km/h | 800 KG |
La capacidad de carga a 6 km/h | 640 KG |
La capacidad de carga es estática | 1600 KG |
Nombre del producto | Novatech |
Peso total | 1.29 KG |
Rango de temperatura (máximo) | 60°C |
Rango de temperatura (mínimo) | -10°C |
Tipo de producto | Wheel |