Accessory
S73-10x78 / 10
Descargas
Servicio CAD
Puede descargar datos de construcción para este producto en un formato diferente
Inicie sesión para ver los archivos CAD
Rendimiento
Resistencia a la corrosión | Corrosion resistance well |
---|
Resistencia a la corrosión |
---|
Ajuste
Tipo de ajuste | Threaded stem with round neck, top, riveted |
---|---|
Longitud de la espiga | 78 mm |
Atribucions bàsiques
Nombre del producto | Accessory |
---|---|
Tipo de producto | Accessory |
La capacidad de carga a 3 km/h | 80 KG |
La capacidad de carga es estática | 160 KG |
altura total | 9 mm |
Peso total | 0.05 KG |