1298UOI014P80
1298UOI014P80
Descargas
Servicio CAD
Puede descargar datos de construcción para este producto en un formato diferente
Inicie sesión para ver los archivos CAD
Rendimiento
Deserción | Abrasion resistance very good |
---|---|
Rendimiento del rodillo | Operating behavior well |
Resistencia a la corrosión | Corrosion resistance well |
Ruido de movimiento | Moving noise well |
Rendimiento del rodillo | |
---|---|
Ruido de movimiento | |
Atribución | |
Resistencia a la corrosión |
Soporte
Ancho | 19 mm |
---|---|
Color | Pasivado azul |
Diámetro del domo | 19 mm |
La forma de la horquilla | Straight |
Material | Steel sheet, light |
Aro
Ancho de banda de rodadura | 14 mm |
---|---|
Anchura del aro | 14 mm |
Cojinete | Plain bearing with spacer tube |
Color del aro | Negro grafito (RAL9011) |
Diámetro | 14 mm |
Diámetro del aro | 14 mm |
Dureza de la banda de rodadura (D) | 65 Shore D |
Material del cuerpo | Polyamide |
banda de rodadura | Hard tread |
material de la banda de rodadura | Identical with wheel body |
Ajuste
Anchura del orificio de la placa (máxima) | 20 mm |
---|---|
Diámetro del orificio de la placa | 2.5 mm |
Longitud del orificio de la placa (máxima) | 20 mm |
Tipo de ajuste | Round plate |
Atribucions bàsiques
Ancho total | 19 mm |
---|---|
Estándar | EN12528 - Furniture Castors |
La capacidad de carga a 3 km/h | 15 KG |
La capacidad de carga es estática | 30 KG |
Nombre del producto | Compacta |
Peso total | 0.01 KG |
Tipo de producto | Fixed castor |
altura total | 13.5 mm |