Accessory
B10-11x20 / 10
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
Diámetro de la espiga | 11 mm |
---|---|
Tipo de ajuste | Stem with grip ring, with collar |
Atribucions bàsiques
La capacidad de carga a 3 km/h | 60 KG |
---|---|
La capacidad de carga es estática | 120 KG |
Nombre del producto | Accessory |
Peso total | 0.04 KG |
Tipo de producto | Accessory |
altura total | 4.5 mm |