Zeta stainless

8677TOO125P63

EAN:
4031582313710
Número de producto:
8677TOO125P63
¿Todavía no ha encontrado el producto adecuado, tiene requisitos especiales o está interesado en soluciones individuales? Póngase en contacto con nosotros.

Precio a petición

Cantidad

Crossselling

Crossselling

8670TOO125P63

Rueda giratoria, Soporte de acero inoxidable, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, protegida, cubeta interior de la cabeza giratoria reforzada y sometida a tratamiento térmico, cabeza giratoria remachada, eje de rueda atornillado, pletina de fijación. Núcleo de rueda de poliamida resistente, cojinete liso

8678TOO125P63

Rueda fija, Horquilla de acero inoxidable, eje de rueda atornillado, pletina de fijación. Núcleo de rueda de poliamida resistente, cojinete liso

8671TOO125P63

Rueda giratoria con freno direccional, Soporte de acero inoxidable, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, protegida, cubeta interior de la cabeza giratoria reforzada y sometida a tratamiento térmico, cabeza giratoria remachada, eje de rueda atornillado, pletina de fijación. Núcleo de rueda de poliamida resistente, cojinete liso Sugerencia: Esta rueda puede estar equipado con un freno direccional. Sin embargo, el bloqueo no viene como estándar y se debe pedir como un extra opcional.