El transporte de cristales exige el máximo cuidado. Sobre todo cuando tienen el tamaño de una camioneta.
Para ello hacen falta carros de transporte que convenzan por una maniobrabilidad excelente y que garanticen la integridad física de los empleados. Para INTERPANE , el renombrado especialista en la producción y en el procesamiento de cristales, hemos desarrollado por ello una protección para los pies que garantiza la máxima seguridad y al mismo tiempo permite un transporte sin problemas de las lunas de cristal.
La situación de partida
El One World Trade Center de Nueva York, The Marq de Singapur y One One One Eagle Street en el corazón de Brisbane en Australia tienen todos una cosa en común: Sus fachadas están hechas de cristales del grupo INTERPANE. La empresa es una filial de AGC Glass Europe, que pertenece al consorcio japonés especializado en el cristal Asahi Glass Co., Ltd. La empresa ocupa a más de 50.000 empleados en todo el mundo.
La gama de productos de INTERPANE incluye vidrio flotado y vidrio blanco, cristal con revestimiento refractario de alta calidad, cristal aislante con protección contra el ruido y contra la incidencia solar, cristales de seguridad, acristalamientos para diseño arquitectónico y productos para aplicaciones solares.
La empresa distribuye elementos de cristal para grandes proyectos constructivos regionales e internacionales, no menos que para el mercado local de escaparates, y es uno de los pocos productores en todo el mundo que ofrece acristalamientos en las notables dimensiones de hasta 18 metros de longitud, 3,21 metros de altura y un grosor de hasta 20 milímetros.


El desafío de la protección para los pies
En la producción y en el tratamiento de sus productos de vidrio, INTERPANE le da la máxima importancia a la seguridad en el trabajo. La empresa ha implementado una estrategia proactiva de tolerancia cero. Con ella, el productor de cristales persigue el objetivo de evitar los accidentes empresariales, de proteger de forma sostenida la salud de sus empleados y de aumentar la consciencia del riesgo entre los mismos. Todos los procesos son planeados y optimizados correspondientemente, se llevan a cabo evaluaciones de riesgos con regularidad, y todos los accidentes son analizados con la máxima precisión.
Esto vale por supuesto también para el transporte de las placas de cristal, que tienen en parte dimensiones de hasta 20 metros cuadrados. Para garantizar un transporte seguro dentro del proceso de producción, se cargan en carros de transporte los vidrios brutos cortados según los deseos del cliente. Dependiendo del pedido, las dimensiones pueden ser de hasta siete metros y medio de largo y unos tres metros de alto. El peso total puede llegar a las 2,5 toneladas.
Por lo que respecta a la seguridad en el trabajo, esto representa un desafío especial. Si los carros de transporte se desplazan muy rápidamente o topan con obstáculos o pasan sobre suelos irregulares, entonces pueden chocar con los tobillos de los empleados o pasar por encima de sus pies. Para evitar lesiones, hasta INTERPANE se ha servido hasta ahora de dos sistemas diferentes de protección para los pies, ninguno de los cuales sin embargo satisfacía los altos requerimientos de seguridad ni las condiciones prácticas generales: Si bien un sistema rígido era apropiado para el transporte sobre suelos planos, en cuanto los carros se topan con suelos de condiciones desfavorables, la protección para los pies entra muy rápido en contacto con el suelo. La consecuencia es una parada súbita o incluso el vuelco del carro de transporte.
Un riesgo similar existía también con un dispositivo flexible de protección. Esta protección para los pies puede meterse entre las ruedas y hacer que se bloqueen. Ambos modelos, por tanto, abrigaban un riesgo tanto para los empleados como para los bienes transportados.
Por ello, el fabricante de vidrios necesitaba una protección para los pies que procurara la máxima seguridad en conformidad con la estrategia preventiva de la empresa.
Para mitigar el peligro agudo, reaccionamos rápidamente al proporcionar un protector de pie robusto, que también mejoró significativamente el manejo de los carros. Al mismo tiempo, comenzamos a desarrollar un sistema de protección de pies completamente nuevo para establecer nuevos estándares en seguridad y movilidad para la producción y montaje de vidrio.
Nuestro objetivo era lograr la máxima flexibilidad para ir sobre superficies irregulares y otros obstáculos a la vez que garantizamos la máxima estabilidad para evitar cualquier contacto entre el pie y la rueda. Con esto en mente, desarrollamos una combinación perfecta de elementos de acero rígido y caucho natural flexible. Con el fin de proporcionar una protección óptima para los empleados, protectores flexibles de caucho con una dureza Shore de 80 se colocan delante y detrás de la rueda del carro de transporte.Los protectores están formados de tal manera que se aprietan en la rueda en cuanto la rueda entra en contacto con el pie. Esto evita que la rueda se mueva y aplaste el pie.
La segunda característica de seguridad se basa en los rieles de protección rígidos que están pegados al costado de la rueda. Esto garantiza que el pie esté guiado de forma segura por el costado de la rueda. Gracias a estos dos elementos, los pies están bien protegidos en todos los ángulos de contacto. Al mismo tiempo, todas las condiciones del suelo se pueden superar sin dificultad, y los preciosos elementos de vidrio se pueden transportar de forma segura.
La solución cumplió con las expectativas de la compañía en la mayor medida posible y fue recomendada por el coordinador de seguridad del Grupo INTERPANE para su uso en todas las fábricas.
"Con la solución de TENTE mejoramos la seguridad en el trabajo y al mismo tiempo la protección de nuestros productos."
Tobias Rüther, Corporate Safety Coordinator del grupo INTERPANE

Durante el proceso de desarrollo, naturalmente también consideramos las condiciones térmicas que juegan un papel en la producción y montaje de elementos de vidrio, y de hecho en casi todas las demás áreas de producción industrial.
Por lo tanto, nuestra solución de movilidad es adecuada para usar de menos 40 grados Celsius hasta 80 grados Celsius.