POR125x40-Ø12 HL44,4
POR125x40-Ø12 HL44,4
Descargas
Servicio CAD
Puede descargar datos de construcción para este producto en un formato diferente
Inicie sesión para ver los archivos CAD
Rendimiento
Deserción | Abrasion resistance excellent |
---|---|
Rendimiento del rodillo | Operating behavior well |
Resistencia a la corrosión | Corrosion resistance well |
Ruido de movimiento | Moving noise well |
Rendimiento del rodillo | |
---|---|
Ruido de movimiento | |
Atribución | |
Resistencia a la corrosión |
Aro
Ancho de banda de rodadura | 40 mm |
---|---|
Cojinete | Roller bearing |
Diámetro | 125 mm |
Diámetro del aro | 125 mm |
Dureza de la banda de rodadura (D) | 65 Shore D |
El diámetro del agujero del eje | 12 mm |
Longitud del cubo | 44.4 mm |
Material del cuerpo | Polypropylene |
Nombre de aro 0 (ERP) | Basetech |
banda de rodadura | Hard tread |
material de la banda de rodadura | Identical with wheel body |
Atribucions bàsiques
Estándar | EN12532 - Transport Equipment |
---|---|
La capacidad de carga a 3 km/h | 200 KG |
La capacidad de carga es estática | 400 KG |
Nombre del producto | Basetech |
Peso total | 0.2 KG |
Rango de temperatura (máximo) | 60°C |
Rango de temperatura (mínimo) | -20°C |
Tipo de producto | Wheel |