Maxtech
UAP125x32-Ø8
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
Material del cuerpo | Polyamide |
---|---|
material de la banda de rodadura | Polyurethane, injected |
Cojinete | Precision ball bearing |
banda de rodadura | Soft tread |
Diámetro del aro | 125 mm |
Ancho de banda de rodadura | 32 mm |
El diámetro del agujero del eje | 8.3 mm |
Longitud del cubo | 36.5 mm |
Dureza de la banda de rodadura (D) | 40 Shore D |
Atribucions bàsiques
Nombre del producto | Maxtech |
---|---|
Tipo de producto | Wheel |
Estándar | EN12530 - Devices Castors |
La capacidad de carga a 3 km/h | 160 KG |
La capacidad de carga es estática | 320 KG |
Rango de temperatura (mínimo) | -25 °C |
Rango de temperatura (máximo) | 80 °C |
Peso total | 0.36 KG |