Accessory
R10-8x28 / 8
Descargas
Servicio CAD
There are currently no files available for this product
Rendimiento
Resistencia a la corrosión | Corrosion resistance well |
---|
Resistencia a la corrosión |
---|
Soporte
Diámetro del collar | 13 mm |
---|
Ajuste
Diámetro de la espiga | 8 mm |
---|---|
Tipo de ajuste | Threaded stem |
Atribucions bàsiques
La capacidad de carga a 3 km/h | 40 KG |
---|---|
La capacidad de carga es estática | 80 KG |
Nombre del producto | Accessory |
Peso total | 0.02 KG |
Tipo de producto | Accessory |
altura total | 3.5 mm |