Según la definición de la responsabilidad de fabricantes para sus productos, el aparato y seguridad del producto de la ley (GPSG; EU-guidelines 2001/95/EG) la siguiente información debe seguirse. Variaciones de esta información eximen al fabricante de su responsabilidad. Estamos obligados a dar a nuestros clientes información detallada sobre el uso de nuestros productos. Haciendo caso omiso de este hecho se eximen al fabricante de su responsabilidad.
Por favor tenga en cuenta que los detalles técnicos en este catálogo pueden estar sujetos a cambio.
1.0 Información y uso determinado
Ruedas según esta definición son partes de la construcción que son generalmente intercambiables.
Están diseñadas para aparatos, muebles, sistemas de transporte o productos similares para hacerlos moviles
Esta información del producto se refiere a ruedas, especialmente para ruedas giratorias que se utilizan en equipos sin suministro eléctrico a una velocidad no superior a paso.
Ruedas de acuerdo con la información de producto, puede dividirse en las siguientes categorías de aplicación:
- uso doméstico: asientos , muebles
- servicios generales: carros , equipos de oficina
- servicios de atención médica camas de hospital, pacientes carros
- fines industriales: equipos de transporte por ejemplo con capacidades de carga medianos y pesados.
Las ruedas le dará una vida larga y sin problemas si se cumplen los siguientes puntos:
un) correcto y seguro ajuste en la posición diseñada.
b) la fijacion debe tener una resistencia adecuada y material para una conexión segura.
c) la aplicacion de la rueda no debe ser cambiada
f) si sólo se utilizan ruedas giratorias, deben ser comunes a los demás.
g) si ruedas fijas se utilizan conjuntamente con giratorias deben ser compatibles y recomendados por el fabricante.
Si ruedas se utilizan en áreas tales como:
al aire libre, zonas costeras, las áreas corrosivas y/o agresivas, productos especiales tienen que ser especificados.
Para uso en temperaturas inferiores a 5 ° C y superiores a 30 ° C la eficiencia de la rueda puede ser deteriorado, particularmente la capacidad de carga asi como cuando se utiliza en temperaturas por debajo/por encima de las especificadas . El fabricante sólo es responsable de los componentes originales de la rueda
Cuando se selecciona una rueda es necesario considerar todos los aspectos.
Para aplicaciones de trenes de remolque o aplicaciones > 4 km/h, siempre se debe utilizar un juego de ruedas compuesto por dos ruedas y dos ruedas fijas.
2.0 Mal uso
La palabra ´mal uso´puede ser definida como:
2.1 sobrecarga
2.2 suelo inadecuado
2.3 temperaturas excesivas
2.4 fracaso para soltar los frenos
2.5 exposición a substancias cáusticas
2.6 carga excesiva
2.7 objetos extraños en la rueda
2.8 excesiva velocidad
2,9 cambios hechos a los componentes y montado ruedas sin previo acuerdo con el fabricante original.
3.0 Capacidad del producto
el usuario no encuentra un producto claramente descrito en el catálogo de fabricantes, folletos, literatura descriptiva etc. entonces cualquier nuevo rueda diseñada para la aplicación particular tiene que estar completamente de acuerdo con el fabricante. Cualquier nuevo diseño efectuado estará sujeta a los pertinentes DIN, ISO, EN las normas, así como la calidad estándar RAL-RG 607/10.
4.0 Mantenimiento
Mantenimiento regular de ruedas:
• Engrasar los rodamientos y la cabeza giratoria;
• apretar de ejes
Deben utilizarse productos de limpieza que no tengan agentes corrosivos.
5.0 Información de producto y guía del usuario
Es necesario asegurar que la información de producto y guía del usuario se pone a disposición cuando sea necesario y que el vendedor garantiza que el cliente cuenta con un catálogo: que el fabricante del equipo Original, en cuyo equipo se coloca el producto, asegura el usuario final tiene la información de producto y guía del usuario.
Para garantizar el correcto funcionamiento de las ruedas el revendedor debe considerar la información del producto (1.0 a 5.0). Esta información puede suministrarse para edición del fabricante del equipo. El fabricante de los equipos tiene la información del producto (1.0 a 5.0), copias de esta información pueden solicitarse .