2478DIK075P60
2478DIK075P60
Descargas
Servicio CAD
Puede descargar datos de construcción para este producto en un formato diferente
Inicie sesión para ver los archivos CAD
Rendimiento
Deserción | Abrasion resistance well |
---|---|
Rendimiento del rodillo | Operating behavior well |
Resistencia a la corrosión | Corrosion resistance well |
Ruido de movimiento | Moving noise very good, Moving noise well |
Rendimiento del rodillo | |
---|---|
Ruido de movimiento | |
Atribución | |
Resistencia a la corrosión |
Soporte
Ancho | 43 mm |
---|---|
Color | Blue passivated |
Diámetro del domo | 43 mm |
La forma de la horquilla | Broad |
Material | Steel sheet, medium |
rodamiento giratorio | Two ball races |
Aro
Ancho de banda de rodadura | 25 mm |
---|---|
Anchura del aro | 25 mm |
Cojinete | Cone ball bearing |
Color del aro | Blue passivated |
Diámetro | 75 mm |
Diámetro del aro | 75 mm |
Dureza de la banda de rodadura (A) | 80 Shore A |
Material del cuerpo | Sheet Steel |
Nombre de aro 0 (ERP) | Puretech |
banda de rodadura | Soft tread |
material de la banda de rodadura | Solid rubber, non-marking |
Ajuste
Ancho de la placa | 60 mm |
---|---|
Ancho del orificio de la placa (mínimo) | 40 mm |
Anchura del orificio de la placa (máxima) | 48 mm |
Diámetro del orificio de la placa | 6.3 mm |
Longitud de la placa | 67 mm |
Longitud del orificio de la placa (máxima) | 48 mm |
Longitud del orificio de la placa (mínimo) | 40 mm |
Tipo de ajuste | Rectangular plate |
Atribucions bàsiques
Ancho total | 43 mm |
---|---|
Estándar | EN12530 - Devices Castors |
La capacidad de carga a 3 km/h | 55 KG |
La capacidad de carga es estática | 110 KG |
Nombre del producto | Agila |
Peso total | 0.31 KG |
Rango de temperatura (máximo) | 60°C |
Rango de temperatura (mínimo) | -20°C |
Tipo de producto | Fixed castor |
altura total | 100 mm |