UER200x46-Ø20
UER200x46-Ø20
Descargas
Servicio CAD
Puede descargar datos de construcción para este producto en un formato diferente
Inicie sesión para ver los archivos CAD
Rendimiento
Deserción | Abrasion resistance well |
---|---|
Rendimiento del rodillo | Operating behavior very good |
Resistencia a la corrosión | Corrosion resistance well |
Ruido de movimiento | Moving noise very good |
Rendimiento del rodillo | |
---|---|
Ruido de movimiento | |
Atribución | |
Resistencia a la corrosión |
Aro
Ancho de banda de rodadura | 46 mm |
---|---|
Cojinete | Roller bearing |
Diámetro | 200 mm |
Diámetro del aro | 200 mm |
Dureza de la banda de rodadura (A) | 63 Shore A |
El diámetro del agujero del eje | 20 mm |
Longitud del cubo | 58 mm |
Material del cuerpo | Polyamide |
Nombre de aro 0 (ERP) | Elastech |
banda de rodadura | Soft tread |
material de la banda de rodadura | Elastic tire, black, vulcanized |
Atribucions bàsiques
Estándar | EN12532 - Transport Equipment |
---|---|
La capacidad de carga a 3 km/h | 400 KG |
La capacidad de carga es estática | 800 KG |
Nombre del producto | Elastech |
Peso total | 1.11 KG |
Rango de temperatura (máximo) | 80°C |
Rango de temperatura (mínimo) | -20°C |
Tipo de producto | Wheel |