DIK050x19-Ø6
DIK050x19-Ø6
Descargas
Servicio CAD
Puede descargar datos de construcción para este producto en un formato diferente
Inicie sesión para ver los archivos CAD
Rendimiento
Deserción | Abrasion resistance well |
---|---|
Rendimiento del rodillo | Operating behavior well |
Resistencia a la corrosión | Corrosion resistance well |
Ruido de movimiento | Moving noise very good, Moving noise well |
Rendimiento del rodillo | |
---|---|
Ruido de movimiento | |
Atribución | |
Resistencia a la corrosión |
Aro
Ancho de banda de rodadura | 19 mm |
---|---|
Anchura del aro | 19 mm |
Cojinete | Cone ball bearing |
Color del aro | Blue passivated |
Diámetro | 50 mm |
Diámetro del aro | 50 mm |
Dureza de la banda de rodadura (A) | 80 Shore A |
El diámetro del agujero del eje | 6.1 mm |
Longitud del cubo | 22.5 mm |
Material del cuerpo | Sheet Steel |
Nombre de aro 0 (ERP) | Puretech |
banda de rodadura | Soft tread |
material de la banda de rodadura | Solid rubber, non-marking |
Atribucions bàsiques
Estándar | EN12530 - Devices Castors |
---|---|
La capacidad de carga a 3 km/h | 40 KG |
La capacidad de carga es estática | 80 KG |
Nombre del producto | Puretech |
Peso total | 0.09 KG |
Rango de temperatura (máximo) | 85°C |
Rango de temperatura (mínimo) | -20°C |
Tipo de producto | Wheel |