Propiedades de los rodamientos de rodillos
Los rodamientos de rodillos pertenecen al grupo de rodamientos mas comunes. A diferencia de los rodamientos lisos, que forman el segundo grupo grande, los rodamientos tienen un anillo exterior e interior, entre los que se encuentra la resistencia a la fricción El rodamiento de rodillos tiene una menor altura de instalación que otros rodamientos y una gran capacidad de carga, su resistencia a la rodadura es relativamente baja. Los rodamientos de rodillos son de bajo mantenimiento y duraderos en condiciones de funcionamiento normales, ya que están lubricados con grasa de larga duración.
Al igual que con los cojinetes lisos, los cojinetes de rodillos se utilizan principalmente para equipos de transporte que se mueven a baja velocidad. La velocidad de desplazamiento de las ruedas equipadas con rodamientos de rodillos no debe superar los 4 km / h.