Puretech
PVR160x40-Ø20
Descargas
Servicio CAD
There are currently no files available for this product
Atribucions bàsiques
Aplicaciones | Ferretero, Industrial Consumer |
---|---|
Nombre del producto | Puretech |
Estándar | EN12532 - Transport Equipment |
La capacidad de carga a 3 km/h | 135 KG |
La capacidad de carga a 4 km/h | 135 KG |
La capacidad de carga es estática | 270 KG |
Rango de temperatura (mínimo) | -20 °C |
Rango de temperatura (máximo) | 60 °C |
Peso total | 0.84 KG |
Rendimiento
Rendimiento del rodillo | |
---|---|
Ruido de movimiento | |
Deserción | |
Resistencia a la corrosión |
Aro
Material del cuerpo | Polypropylene |
---|---|
material de la banda de rodadura | Solid rubber, black |
Cojinete | Roller bearing |
Color del aro | Negro grafito (RAL9011) |
banda de rodadura | Soft tread |
Diámetro del aro | 160 mm |
Ancho de banda de rodadura | 40 mm |
El diámetro del agujero del eje | 20 mm |
Longitud del cubo | 58 mm |
Anchura del aro | 40 mm |
Dureza de la banda de rodadura (A) | 80 Shore A |