1677PJO100P50
1677PJO100P50
Descargas
Servicio CAD
Puede descargar datos de construcción para este producto en un formato diferente
Inicie sesión para ver los archivos CAD
Rendimiento
Deserción | Abrasion resistance well |
---|---|
Rendimiento del rodillo | Operating behavior well |
Resistencia a la corrosión | Corrosion resistance well |
Ruido de movimiento | Moving noise well |
Rendimiento del rodillo | |
---|---|
Ruido de movimiento | |
Atribución | |
Resistencia a la corrosión |
Soporte
La forma de la horquilla | Broad, reinforced |
---|---|
Material | Steel sheet, light |
Radio giratorio | 116.5 mm |
desplazamiento | 38 mm |
interferencia de giro | 233 mm |
rodamiento giratorio | Two ball races |
Aro
Ancho de banda de rodadura | 32 mm |
---|---|
Cojinete | Plain bearing |
Diámetro | 100 mm |
Diámetro del aro | 100 mm |
Dureza de la banda de rodadura (A) | 88 Shore A |
Material del cuerpo | Polypropylene |
Nombre de aro 0 (ERP) | Supratech |
banda de rodadura | Hard tread |
material de la banda de rodadura | Thermoplastic rubber |
Ajuste
Ancho de la placa | 67 mm |
---|---|
Ancho del orificio de la placa (mínimo) | 46.5 mm |
Anchura del orificio de la placa (máxima) | 51.5 mm |
Diámetro del orificio de la placa | 8.5 mm |
Longitud de la placa | 77 mm |
Longitud del orificio de la placa (máxima) | 61.5 mm |
Longitud del orificio de la placa (mínimo) | 56 mm |
Tipo de ajuste | Rectangular plate |
Atribucions bàsiques
Estándar | EN12530 - Devices Castors |
---|---|
La capacidad de carga a 3 km/h | 80 KG |
La capacidad de carga es estática | 160 KG |
Nombre del producto | Agila smart |
Peso total | 0.61 KG |
Rango de temperatura (máximo) | 60°C |
Rango de temperatura (mínimo) | -20°C |
Tipo de producto | Swivel castor with total lock |
altura total | 135 mm |