Duratech
MOP150x50-Ø30
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
Material del cuerpo | Polyamide, super heavy |
---|---|
material de la banda de rodadura | Identical with wheel body |
Cojinete | Precision ball bearing |
Color del aro | Natural white |
banda de rodadura | Hard tread |
Diámetro del aro | 150 mm |
Ancho de banda de rodadura | 50 mm |
El diámetro del agujero del eje | 30 mm |
Longitud del cubo | 60 mm |
Anchura del aro | 50 mm |
Dureza de la banda de rodadura (D) | 75 Shore D |
Tipo de cojinete | 6306 |
Atribucions bàsiques
Nombre del producto | Duratech |
---|---|
Estándar | EN12533 - Heavy Duty Castors |
La capacidad de carga a 3 km/h | 2100 KG |
La capacidad de carga a 4 km/h | 2520 KG |
La capacidad de carga a 6 km/h | 2100 KG |
La capacidad de carga es estática | 4200 KG |
Rango de temperatura (mínimo) | -40 °C |
Rango de temperatura (máximo) | 80 °C |
Peso total | 1.45 KG |