Accessory
P41-42x42 / 8
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
Ancho de la placa | 42 mm |
---|---|
Anchura del orificio de la placa (máxima) | 32 mm |
Diámetro del orificio de la placa | 5 mm |
Longitud de la placa | 42 mm |
Longitud del orificio de la placa (máxima) | 32 mm |
Tipo de ajuste | Square plate |
Atribucions bàsiques
La capacidad de carga a 3 km/h | 40 KG |
---|---|
La capacidad de carga es estática | 80 KG |
Nombre del producto | Accessory |
Peso total | 0.04 KG |
Tipo de producto | Accessory |
altura total | 10 mm |