Protección ESD con ruedas ESD

¿Cómo puede la protección ESD garantizar la seguridad de sus procesos de producción y transporte de mercancías? Mediante el uso de ruedas ESD

¿Qué significa ESD?

ESD significa descarga electrostática y describe la descarga electrostática que se produce cuando dos objetos con cargas diferentes se encuentran. Esta descarga se produce por fricción o separación de materiales. Todos hemos experimentado alguna vez este fenómeno, por ejemplo, una descarga eléctrica al tocar la manilla de una puerta. Aunque el ser humano sólo puede percibir una descarga electrostática en forma de descarga eléctrica a partir de unos 3.500 voltios, los daños en los componentes semiconductores ya se producen muy por debajo, a una tensión de unos 35 voltios. Alrededor del 90 % de las descargas electrostáticas son muy inferiores a 3.500 voltios y, por tanto, no son detectadas por el ser humano, pero causan daños a los componentes semiconductores y electrónicos.

Por ello, una protección adecuada contra la carga electrostática es una importante medida preventiva.

La protección ESD tiene dos funciones principales:

  • Prevención de la descarga incontrolada de potencias de carga a componentes sensibles.
  • Daño previo inadvertido de los componentes semiconductores, que más tarde pueden fallar inesperadamente durante el funcionamiento y, por tanto, suponer un riesgo potencial para la seguridad. (por ejemplo, las unidades de control ABS de los vehículos).

¿Por qué necesita protección ESD en su producción?

La protección ESD en las ruedas desempeña un papel cada vez más importante en áreas donde se instala o transporta tecnología sensible de semiconductores. Un ejemplo importante de una de estas áreas es la producción de automóviles. Especialmente en la producción de vehículos eléctricos con tecnología altamente compleja, junto con componentes electrónicos y semiconductores sensibles, la falta de protección ESD mediante ruedas ESD puede tener consecuencias fatales para los procesos de producción y los bienes transportados. Una protección ESD inadecuada puede acarrear elevados costes para todo el proceso de producción y, en el peor de los casos, provocar fallos masivos de componentes electrónicos como las unidades de control, lo que puede dar lugar a retiradas del mercado.

Las descargas electrostáticas incontroladas pueden causar daños totales en los componentes electrónicos (semiconductores), así como defectos ocultos que pueden generar altos costes. Estos costes pueden provocar fallos tardíos, reclamaciones, costes de reparación y, sobre todo, la pérdida de su buena reputación y de sus clientes.

Protección ESD con ruedas ESD

Nuestras ruedas ESD pueden ayudarle a eliminar estos costes innecesarios. Al fin y al cabo, las ruedas también pueden acumular energía electrostática. Si no se puede liberar la carga, la tensión permanece dentro de la rueda y sólo puede descargarse al entrar en contacto con la tierra. Nuestros expertos en ESD estarán encantados de asesorarle sobre este tema.

Le invitamos a ponerse en contacto con uno de nuestros expertos para obtener más información y asesoramiento sobre las ruedas ESD. Puede ponerse en contacto con nosotros rellenando el siguiente formulario de contacto.

Nuestras soluciones para usted

Entendemos la importancia de la protección ESD y hemos desarrollado una gama de ruedas ESD para ayudarle a evitar los costes de los daños electrostáticos protegiendo sus valiosos equipos en su producción. Nuestras ruedas ESD están diseñadas para evitar que se produzcan cargas electrostáticas en primer lugar y para descargar las cargas inevitables de forma segura. Los picos de tensión se descargan de forma controlada y no pueden descargarse bruscamente.

Nuestra experiencia interna le ofrece las siguientes ventajas:

  • Nuestros conocimientos sobre los retos especiales en el ámbito de las ruedas y las ruedas ESD.
  • Protección ESD para garantizar la seguridad de sus productos de transporte sensibles.
  • Ruedas certificadas ESD.

La ESD-AKADEMIE (academia de ESD) es el principal especialista en ESD de Alemania, con sede en Großmaischeid, y ha certificado nuestras soluciones de movilidad de acuerdo con la norma ESD. La academia ha confirmado la idoneidad de nuestros productos para su uso en zonas protegidas de ESD (EPA).

Póngase en contacto con nosotros hoy mismo para evitar más costes evitables debidos a la falta de capacidad de descarga eléctrica con ruedas ESD. Para ello, rellene el formulario de contacto en unos pocos pasos y uno de nuestros expertos en ESD se pondrá en contacto con usted.

Request
Los campos marcados con un asterisco (*) son obligatorios.

Protección ESD con componentes conductivos y ruedas ESD

Muchas industrias trabajan con tecnología sensible para la que la conductividad eléctrica desempeña un papel importante. La industria del automóvil y la industria eléctrica son dos de estos sectores que se benefician de las ruedas y los rodillos ESD. Sin embargo, las ruedas ESD también son esenciales en empresas con riesgo de explosión. Entre ellas se encuentran las fábricas pirotécnicas, las de aceites minerales y las plantas químicas. Aquí, las cargas electrostáticas no sólo pueden tener graves consecuencias para los equipos, sino que también pueden ser peligrosas para las personas.

Protección para la electrónica sensible

Proteger los componentes electrónicos sensibles de las descargas electrostáticas consiste en prevenir y controlar. Si las ruedas de transporte están fabricadas con materiales como el plástico, pueden cargarse electrostáticamente en muy poco tiempo. Todos conocemos este efecto cuando sentimos pequeñas descargas eléctricas. Este efecto suele ser simplemente molesto para nosotros, pero en algunos casos puede suponer un alto riesgo. Esto puede tener graves consecuencias, especialmente para la electrónica sensible, ya que las descargas incontroladas pueden afectar a los equipos. Por lo tanto, la protección de la electrónica sensible mediante ruedas ESD es increíblemente importante. Por esta razón, las ruedas ESD son importantes para cualquier industria. En TENTE ofrecemos ruedas ESD para carros, ruedas ESD para sillas y si quiere algo más especial, ofrecemos ruedas ESD individuales para sillas de oficina según sus deseos.

¿Qué áreas de trabajo deben protegerse?

La protección ESD necesaria puede encontrarse en casi todas las áreas de trabajo. La encontrará en la industria del automóvil, en la industria eléctrica, en almacenes, en áreas de producción, en medicina, en la industria farmacéutica y en laboratorios. Dado que aquí se ven afectadas las personas y los equipos, es importante descargar a tierra las descargas eléctricas que se producen en las piezas y componentes críticos para la ESD mediante diversas medidas de protección, de modo que puedan evitarse las cargas electrostáticas.

Directrices para la conductividad eléctrica

Nos adherimos a la norma DIN EN 61340, que confirma la certificación de ruedas ESD. Para los equipos de transporte, se permite una resistencia de fuga total máxima permitida de un giga ohmio (1x109 Ω). Lo ideal es que la resistencia de fuga no sea inferior a 10 kilo ohmios, para que la descarga eléctrica se enfrente a una resistencia eléctrica en su recorrido hacia el suelo y la carga no se descargue de forma brusca e incontrolada, ya que esto también puede dañar gravemente los componentes sensibles.

Si tiene más preguntas sobre las ruedas ESD, no dude en ponerse en contacto con nosotros.