Lexicon: V
Ventajas del bandaje de goma
Todos los bandajes de goma amortiguan las vibraciones y generalmente son extremadamente suaves para los suelos. Tienen un ángulo bajo giratorio y resistencia a la rodadura , lo que significa una excelente comodidad de manejo. Otra ventaja es la resistencia del material a muchas sustancias agresivas. El caucho sólido se puede usar casi universalmente. Los neumáticos de caucho sólido resistentes al calor se pueden utilizar incluso a temperaturas extremas por encima de 200 ° C. El caucho termoplástico no deja marcas y funciona de forma silenciosa. Sin embargo, este material no se puede utilizar en el rango de alta temperatura.
Las ruedas neumáticas también están hechas de caucho. Su resistencia a la rodadura es baja incluso en suelos difíciles. En el caso de los neumáticos, es importante mantener la presión de los neumáticos especificada en todo momento. Las comprobaciones regulares de presión garantizan que las ruedas continúen funcionando adecuadamente a largo plazo.
Podemos ayudarle a elegir el mejor material para las ruedas. Ya sea goma, poliuretano o cualquier otro material, ¡encontraremos la solución que hace que su aplicación funcione sin problemas!