![](https://cdn.tente.com/media/79/76/32/1698405876/274-rollcontainer-desktop.jpg)
Ruedas especialmente seguras para roll containers en el servicio de bomberos
Los roll containers también son utilizados por el cuerpo de bomberos para transportar sus equipos. Cuando los bomberos son convocados, las cosas tienen que moverse rápido, pero al mismo tiempo deben ser absolutamente seguras. fácil de mover y de fijar en su lugar, incluso con cargas pesadas. Hemos desarrollado una solución innovadora para este propósito: TENTE 349D. Estas ruedas fijas con un capacidad de carga dinámica de hasta 350 kg están equipados con un sistema de bloqueo automático. Esto significa que el freno es siempre activo y la rueda siempre está bloqueada. El contenedor solo se puede mover cuando el mango se acciona manualmente para soltar el freno. Si el contenedor amenaza con alejarse, los bomberos simplemente pueden soltar el mango y el sistema de bloqueo i de inmediato toma efecto nuevamente.
Descubra las ruedas de alta calidad de TENTE para roll containers. Si necesita una solución individual, póngase en contacto con nosotros: ¡desarrollaremos ruedas innovadoras para su aplicación!